製品の公開
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

Google翻訳”,
ELF22Vアルミニウム固定ルーバーは、60度のブレード角度を持つ2インチの深さの固定ルーバーです。

•プライバシーを提供し、機器を隠し、破壊行為を防ぎ、危険な領域への安全バリアとして機能する耐視性のシェブロンブレード。
•28%の空き領域。
•耐食性、すべてアルミニウム構造。
•優れた耐久性と低メンテナンス。
仕様
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

技術仕様
  • Unique refrd-88
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションSightproof Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー