製品の公開
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

Google翻訳”,
EME737固定風駆動レインルーバーは、7インチの深さのシングルフレームと水平の照準防止ブレードを備えています。
  • AMCAは、時速29マイルで99%を超える有効比率の風による雨の性能を認定しました。時速50マイルの定格もあります。
  • AMCA認定の空気および水の性能。
  • シングルフレーム構造
  • フルデプスマイターコーナー
  • 幅120"までの連続サイトプルーフブレードの長さ。
仕様
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

技術仕様
  • Unique refruskin-006
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションWind-Driven Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー