製品の公開
Coanda CCN
Sabiana

Coanda CCN

Google翻訳”,
特定のエアハンドリングセクションのおかげで、カリスマコアンダカセットユニットは「コアンダ」効果のある空気の流れを生成します。吊り天井への設置に適しています。空気の取り入れ口は下からで、空気の供給は実用的で機能的な吸気口と排気口のグリッドを介して天井と平行になっています。 「コアンダ」効果は、室内の空気の優れた循環を生み出します。 Ecモーターは、従来の非同期モーターと比較して、消費電力を50%以上削減できます。それらは、空気の流れと周囲温度を正確に制御することを可能にし、平均作業速度の低下のおかげで非常に低い騒音レベルという点でさらに利点があります。すべてのユニットには、低温での給水用に、1コイル(2パイプシステム)と場合によっては電気加熱システム、または1列または2列の2コイル(4パイプシステム)を供給することができます。新鮮な空気を室内の空気と混合することができます。凝縮液ポンプも付属品として供給される場合があります。従来の温度および速度制御システムに加えて、PC(Sabianet)にインストールされた中央監視ソフトウェアを備えた単一のリモートを介して各ユニットの動作を制御する可能性もあります。
技術仕様
  • Unique refCoanda-CCN
  • コレクションセットCoanda
  • コレクションCCN
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701