製品の公開
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
    Saferoad Citylife

    Bench DAGNY - DAG502

    Google翻訳”,

    DAGNYは、美しさと快適さの完璧なバランスを実現しています。時代を超越したデザインは、あらゆる都市環境、公園、中庭などに自然に溶け込み、設置場所を選びません。

    この公園用家具はスウェーデン製で、デザイン、機能性、素材選びに細心の注意を払って製造されています。そのため、公共の屋外環境で長期間使用しても耐久性に優れた家具となっています。

    この家具シリーズには、椅子、背もたれ付きまたは背もたれなしのベンチ、テーブルが含まれます。頑丈な構造で、スチール製のフレームとスウェーデン産パイン材の無垢材を使用しています。椅子とベンチには、握りやすいスチール製の肘掛けもご用意しています。

    仕様
    • Product name: Bench DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 360 mm

      Length: 1210 mm

      Seat height: 450 mm

    技術仕様
    • Unique refbench-dagny-dag502
    • コレクションセットDAGNY
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド