製品の公開
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
    Saferoad Citylife

    Bench HULDA - HUL307

    Google翻訳”,

    HULDAの公園用ベンチは、ゆったりとした快適さと洗練されたデザインを兼ね備えています。HULDAシリーズの家具で、魅力的で持続可能な屋外空間を創造しましょう。特徴的なフォルムは、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にもマッチします。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、使いやすさにもこだわっています。座面高が高く、背もたれ付きの椅子やベンチには、特別にデザインされたアームレストをオプションとして用意しており、座ったり立ったりする動作を容易にします。座席家具は、4本脚の自立型と、2本脚の自立型があり、2本脚タイプは家具の下の掃除や、床面が不均一な環境でも安定して設置できます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。代替案として、丸いスチール製スラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、スチールフレームと座面の色を自由にカスタマイズできます。

    仕様
    • Product name: Bench HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 485 mm

      Length: 1215 mm

      Seat height: 465 mm

    技術仕様
    • Unique refbench-hulda-hul307
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド