製品の公開
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
    Saferoad Citylife

    Bench table PONGO - PON100

    Google翻訳”,

    PONGOは、公園、ピクニックエリア、学校周辺、その他市内の厳選された場所において、人々の健康とコミュニティの促進を目的として綿密にデザインされた、個性的な家具シリーズです。

    PONGOベンチテーブル(長方形)は、クラシックな長方形の形状が特徴のエレガントなロングテーブルで、6~8人グループに最適です。バリアフリー対応バージョンでは、短い辺の両側に張り出し部分を設けた長めの天板を採用し、車椅子利用者が自然に座れるスペースを2箇所確保しています。この柔軟性の高いベンチテーブルは、背もたれ付きと背もたれなしの両方をご用意しており、様々な好みやニーズに合わせてお選びいただけます。

    このベンチテーブルは、座面高がわずか35cmと子供にも適しています。ベンチテーブルの寸法は179cm×136cm、テーブルの高さは55cmです。

    輸送コストを最小限に抑え、持続可能性を促進するため、ベンチテーブルは組み立てられていない状態で配送されます。これは、より効率的な輸送にも貢献します。

    最高品質のスウェーデン製家具をお届けするという当社の理念に基づき、この家具シリーズにはスカンジナビア産亜麻仁油含浸パイン材(Linax)を採用いたしました。この選択により、美観が向上するだけでなく、家具の耐性と耐久性も高まり、スタイリッシュでありながら長持ちする家具シリーズが実現しました。

    仕様
    • Product name: Bench table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be equipped with a backrest
      • Also available as children's furniture

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    技術仕様
    • Unique refbench-table-pongo-pon100
    • コレクションセットPONGO
    • コレクションPicnic Tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド