製品の公開
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
    Saferoad Citylife

    Bicycle bollard BELLA - BEL900

    Google翻訳”,

    BELLAの自転車用ボラードは、機能性と利便性を両立させた、効率的で安全な駐輪ソリューションです。自転車のフレームとホイールの両方をロックできるため、BELLAは安全な駐輪を実現しながら、都市環境に自然に溶け込みます。

    BELLAは、最大2台の自転車を収納できるスリムな自転車ラックです。頑丈で安定性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板製で、オプションで粉体塗装も可能。小規模な来客用駐車場、学校、職場、交通センターなどに最適な、スタイリッシュで耐久性に優れたソリューションを提供します。

    BELLA自転車用ボラードの登場により、都市環境における革新的で持続可能な駐車ソリューションの創造という当社の取り組みは継続されます。

    仕様
    • Product name: Bicycle bollard BELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Height: 900mm

      Length: 285mm

      Number of bicycle spaces: 1-2 pcs

      Recommended mounting distance: 700-1200mm

    技術仕様
    • Unique refbicycle-bollard-bella-bel900
    • コレクションセットBELLA
    • コレクションBike Bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド