製品の公開
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
    Saferoad Citylife

    Bicycle bollard PARKER - PAR

    Google翻訳”,

    PARKERは、現代の都市環境のニーズに特化して設計されています。耐久性のある素材を使用し、外部からの負荷に耐えるように加工された堅牢なデザインにより、PARKERはその本来の目的を果たすだけでなく、公共空間において美しく経年変化を遂げます。

    考え抜かれた機能的なデザインのPARKERは、両側から簡単に駐輪できるため、様々な場所に設置して使用できます。水平ループは2台の自転車を支えながら、自転車同士の間に適切な間隔を確保します。また、このデザインにより、自転車のフレームとホイールをしっかりと固定でき、側面のサポートノブが安定性を高め、不要な動きを防ぎます。

    PARKERは機能性だけでなく、自転車のフレームとホイールをラック内でロックできるため、盗難防止にも優れています。耐久性の高い溶融亜鉛めっき鋼板を使用し、オプションで粉体塗装も選択可能。安定性と長寿命を保証します。

    1~2台分の自転車スペースを確保できるPARKERは、都市環境における安全かつ効率的な自転車駐輪のための理想的なソリューションです。

    仕様
    • Product name: Bicycle bollard PARKER

      Designer: Lundberg

      Design: Manufacturer

      Saferoad Citylife: Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting, Casting

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    技術仕様
    • Unique refbicycle-bollard-parker-par
    • コレクションセットPARKER
    • コレクションBike Bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド