PONDUSは、自転車用ポールと駐輪ラックのための、シンプルかつ機能的なデザインを最適に融合させた製品です。その洗練された形状により、自転車のフレームとホイールの両方をスムーズかつ確実にロックでき、信頼性が高く使いやすい駐輪を実現します。
耐久性を重視し、PONDUSは頑丈な溶融亜鉛めっき鋼板で製造されています。さらに、保護性能を高め、より美しい外観を実現するために、粉体塗装オプションもご用意しています。PONDUSのゆったりとしたリングは、自転車のフレーム、前輪、後輪をしっかりと固定し、安定したサポートを提供します。
1~2台分の自転車スペースを備えたPONDUSは、安全かつ効率的な自転車駐輪に最適なソリューションです。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |