製品の公開
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
    Saferoad Citylife

    Bicycle pump CANAIR - CAN100

    Google翻訳”,

    CANAIRは、公共の場での使用を想定して設計された自動自転車用空気入れです。柔軟で耐久性に優れた設計により、設置場所を選ばず、長期間の頻繁な使用にも耐えられます。駐輪場や自転車道に設置することで、サイクリストは手軽に空気を入れたり、空気圧を確認したりすることができます。

    CANAIRは堅牢な構造で、メンテナンスの手間が最小限に抑えられ、高い機能信頼性を誇ります。電気接続が不要なため、設置や移動も容易です。

    機能面では、CANAIRは以下の機能を提供します。

    機能:自動。自転車用空気入れはプッシュボタンで簡単に作動します。タイマーリレーが、ボタンを押すたびに送り込まれる空気量を制御します。

    - バルブ:ポンプノズルは、最も一般的な自転車用バルブ(ダンロップ、プレスタ、シュレーダー)に対応しています。

    - 圧力計内蔵(最大設定ポンプ圧力:7バール)。

    - 空気供給:本体には20リットルの窒素ボンベを収納できます。(窒素ボンベは付属していませんのでご注意ください。)

    オプションで低圧警告機能と窒素ボンベ充填レベルのリアルタイム監視機能を備えた内蔵トランスミッターを搭載することで、効率的なソリューションだけでなく、技術的に高度なソリューションも提供することに注力しています。さらに、自転車用ポンプには、お客様のロゴ、シンボル、または全面ラッピングを施すことで、ブランドイメージをより一層強化できます。

    仕様
    • Product name: Bicycle pump CANAIR

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With integrated pressure gauge
      • Air supply - nitrogen cylinder
      • Automatic via push of a button

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    技術仕様
    • Unique refbicycle-pump-canair-can100
    • コレクションセットCANAIR
    • コレクションBike Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド