製品の公開
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
    Saferoad Citylife

    Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200

    Google翻訳”,

    BAJKER自転車ラックは、機能性と利便性を両立させた、効率的で安全な駐輪ソリューションです。フレームとホイールの両方をロックできるため、BAJKERは自転車やカーゴバイクを安全に保管できるだけでなく、都市環境に美しく溶け込みます。

    BAJKERの駐車ソリューションは、十分なスペースがあり、アクセス性を最大限に高めるために間隔を空けて設置できる場所に特に適しています。一方、都市環境における独立型の自転車アーチは、便利な小型の来客用駐車場としても機能し、BAJKERの柔軟性と汎用性の高さを際立たせています。

    堅牢で安定した溶融亜鉛めっき鋼構造(オプションで粉体塗装も可能)は、見た目の美しさだけでなく、小規模な来客用駐車場、学校、職場、交通センターなどでの駐車に最適な、信頼性が高く持続可能なソリューションです。BAJKER自転車ラックは、都市環境における革新的で持続可能な駐車ソリューションの創造という当社の取り組みを体現する製品です。

    仕様
    • Product name: Bicycle rack BICYCLE cargo bike

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Burial, Bolting

      Height: 400mm

      Length: 1600mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 1300 - 2100mm

    技術仕様
    • Unique refbicycle-rack-bajker-cargo-bike-baj200
    • コレクションセットBAJKER
    • コレクションBike Stands
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド