製品の公開
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
    Saferoad Citylife

    Bicycle rack HL 6 pl - HL600

    Google翻訳”,

    HLバイクラックは、自転車駐輪場の秩序と安全性を確保するためのスマートで効果的なソリューションです。省スペース設計、高低交互駐車方式、頑丈な丸パイプアーチ構造により、学校やオフィスビルから交通センターまで、あらゆる場所で安心してご利用いただけます。

    HLは、自転車のフレームとホイールの両方を安定かつ確実に固定するために、頑丈な丸型チューブフレームで構成されています。溶融亜鉛めっき鋼を使用した耐久性の高い構造に加え、粉体塗装などの表面処理も選択可能で、長寿命と美しい外観を保証します。

    この自転車ラックは、自転車のフレームとホイールをラックに固定することで効果的な盗難防止機能を提供するだけでなく、省スペースな駐輪ソリューションとしても機能します。自転車は高低交互に駐輪されるため、駐輪が容易になります。

    片側駐輪や自立式として使用できるオプション、または地面にボルトで固定するオプションを備えたHLバイクラックは、安全な駐輪が必要とされるあらゆる環境において、柔軟で適応性の高いソリューションです。

    仕様
    • Product name: Bicycle rack HL 6 pl

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided
      • Alternating high + low wheel holder saves space

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 6 pcs

      CC wheel holder: 350mm

    技術仕様
    • Unique refbicycle-rack-hl-6-pl-hl600
    • コレクションセットHL
    • コレクションBike Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド