STELLAは、従来の自転車ラックを現代的に解釈し、秩序と効率性を兼ね備えた、まさに理想的な駐輪ラックです。STELLAは、迅速、便利、そして安全な駐輪が求められる学校、企業、交通機関など、幅広い場所で人気を博しています。
ホイールホルダーの洗練されたデザインは、あらゆるタイプの自転車タイヤを安定して支え、利用可能なスペースを最大限に活用できるよう、角度調整も柔軟に行えます。片面タイプと両面タイプの標準バージョン、フレームロック用のホイールホルダー、そして複数のセクションを連結してバイクラックを拡張できる機能など、STELLAは様々な環境やサイクリングニーズに対応します。
さらに、壁面や様々なタイプの手すりに取り付けることが可能で、汎用性がさらに高まります。様々な角度に取り付け可能なホイールホルダーにより、柔軟で省スペースな自転車駐輪を実現します。安全性を高めるため、ホイールホルダーは専用工具でしか取り外せないキャリッジボルトと安全ナットで固定されています。
STELLAは単なる駐輪ラックではなく、現代都市に溶け込んだ存在であり、機能性と美しさを兼ね備えているため、自転車駐輪場に秩序とスタイルを求めるすべての人にとって、まさに最適な選択肢となるでしょう。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |