製品の公開
Chair HULDA - HUL505
Chair HULDA - HUL505
Chair HULDA - HUL505
Chair HULDA - HUL505
    Saferoad Citylife

    Chair HULDA - HUL505

    Google翻訳”,

    HULDAチェアは、ゆったりとしたフォルムと、使いやすさを重視した考え抜かれたデザインが特徴です。HULDAパークファニチャーで、人々が集まり、コミュニティを築くための、魅力的で持続可能な屋外空間を創造しましょう。その独特なフォルムは、モダンな屋外環境にも、伝統的な屋外環境にも適しています。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮しています。椅子とソファの両方に、座面高を高くし、特別にデザインされたアームレストをオプションで用意することで、座ったり立ったりする動作を容易にしています。座席家具は、4本脚の自立型と1本脚の自立型があり、家具周辺の掃除が容易で、床面が不均一な環境でも安定して設置できます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。また、丸型スチール製のスラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、フレームとスチール製シートの色を自由に組み合わせることができます。

    仕様
    • Product name: Chair HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 570mm

      Depth: 655mm

      Height: 812mm

      Seat height: 470mm

    技術仕様
    • Unique refchair-hulda-hul505
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド