HULDAチェアは、ゆったりとしたフォルムと、使いやすさを重視した考え抜かれたデザインが特徴です。HULDAパークファニチャーで、人々が集まり、コミュニティを築くための、魅力的で持続可能な屋外空間を創造しましょう。その独特なフォルムは、モダンな屋外環境にも、伝統的な屋外環境にも適しています。
HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮しています。椅子とソファの両方に、座面高を高くし、特別にデザインされたアームレストをオプションで用意することで、座ったり立ったりする動作を容易にしています。座席家具は、4本脚の自立型と1本脚の自立型があり、家具周辺の掃除が容易で、床面が不均一な環境でも安定して設置できます。
この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。また、丸型スチール製のスラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、フレームとスチール製シートの色を自由に組み合わせることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |