製品の公開
Modular bench HULDA single - HUL940
Modular bench HULDA single - HUL940
Modular bench HULDA single - HUL940
Modular bench HULDA single - HUL940
Modular bench HULDA single - HUL940
Modular bench HULDA single - HUL940
    Saferoad Citylife

    Modular bench HULDA single - HUL940

    Google翻訳”,

    HULDAベンチは、ゆったりとしたフォルムと洗練されたデザインが特徴です。モジュール式のベンチは簡単に連結でき、公園や広場などの公共スペースに最適な長いベンチを作ることができます。人々が集まり、コミュニティを築くための、魅力的で持続可能な屋外環境を創造します。その独特なフォルムは、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にも調和します。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮しています。椅子とソファの両方に、座面高を高くし、特別にデザインされたアームレストをオプションで用意することで、座ったり立ったりする動作を容易にしています。座席家具は、4本脚の自立型と1本脚の自立型があり、家具周辺の掃除が容易で、床面が不均一な環境でも安定して設置できます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。また、丸型スチール製のスラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、フレームとスチール製シートの色を自由に組み合わせることができます。

    仕様
    • Product name: Modular bench HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Modular

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 485mm

      Length: 3620, 5430mm

      Seat height: 465mm

    技術仕様
    • Unique refmodular-bench-hulda-single-hul940
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド