製品の公開
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
Seating furniture CYLVIA long - CYL450
    Saferoad Citylife

    Seating furniture CYLVIA long - CYL450

    Google翻訳”,

    シルビアは、座席、テーブル、そして一時的な用途のための作業台を遊び心たっぷりに組み合わせた多機能家具です。広場、学校、公園、中庭といった都市のオープンスペースを想定してデザインされたシルビアは、デザイン性、耐久性、そして人々の交流を主役に据えています。シルビアがあれば、どんな場所もユニークな空間を創造する機会に変わります。形、色、機能を自由に組み合わせることで、空間に独自の個性を与えることができるのです。

    シルビアは、あらゆる場所のニーズや雰囲気に容易に適応できる、汎用性の高い家具シリーズです。このシリーズには様々な構成が用意されているため、休息、交流、創造性を促すダイナミックな空間を簡単に作り出すことができます。

    粉体塗装されたスチールとリナックス含浸パイン材を使用した堅牢な構造により、この家具は北欧の気候と年間を通しての日常的な使用に耐えられるよう開発されています。

    仕様
    • Product name: Seating furniture CYLVIA long

      Designer: Saferoad Citylife

      Produced by: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630 mm

      Height: 500 mm

      Length: 1865 mm

      Seating height: 500 mm

    技術仕様
    • Unique refseating-furniture-cylvia-long-cyl450
    • コレクションセットCYLVIA
    • コレクションOther seating furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド