製品の公開
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
Sofa DAGNY with armrests - DAG110
    Saferoad Citylife

    Sofa DAGNY with armrests - DAG110

    Google翻訳”,

    DAGNYは、美しさと快適さの完璧なバランスを実現しています。時代を超越したデザインは、家具の配置を容易にし、都市、公園、中庭など、あらゆる環境に自然に溶け込みます。

    公園の家具はスウェーデン製で、形状、機能性、素材選びに細心の注意を払って製造されています。そのため、公共の屋外環境で長期間使用しても耐えうる家具となっています。

    この家具シリーズには、椅子、ベンチ、ソファ、テーブルが含まれます。スチールフレームとスウェーデン産の無垢パイン材を使用した堅牢な構造で、座席家具は握りやすいアームレスト付きとアームレストなしの両方をご用意しています。

    仕様
    • Product name: Sofa DAGNY with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 510mm

      Height: 790mm

      Length: 1910mm

      Seat height: 450mm

    技術仕様
    • Unique refsofa-dagny-with-armrests-dag110
    • コレクションセットDAGNY
    • コレクションBenches with Backrest
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド