製品を公開する
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
    Saferoad Citylife

    Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    Google翻訳,

    DAGNYは、美しさと快適さの完璧なバランスを実現しています。時代を超越したデザインは、あらゆる都市環境、公園、中庭などに自然に溶け込み、設置場所を選びません。

    この公園用家具はスウェーデン製で、デザイン、機能性、素材選びに細心の注意を払って製造されています。そのため、公共の屋外環境で長期間使用しても耐久性に優れた家具となっています。

    この家具シリーズには、椅子、背もたれ付きまたは背もたれなしのベンチ、テーブルが含まれます。頑丈な構造で、スチール製のフレームとスウェーデン産パイン材の無垢材を使用しています。椅子とベンチには、握りやすいスチール製の肘掛けもご用意しています。

    仕様
    • Product name: Bench DAGNY accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 510 mm

      Height: 790 mm

      Length: 1310 mm

      Seat height: 450 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号sofa-dagny-with-armrests-dag112
    • 製品ファミリBenches with Backrest
    • 製品グループDAGNY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • 版番号1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド

    類似製品