製品の公開
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
    Saferoad Citylife

    Sofa HULDA single with armrests - HUL210

    Google翻訳”,

    HULDAパークソファは、ゆったりとしたフォルムと使いやすさを重視した考え抜かれたデザインが特徴です。HULDAパーク家具で、人々が集まり、コミュニティを築くための、魅力的で持続可能な屋外空間を創造しましょう。その独特なフォルムは、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にもマッチします。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮しています。椅子とソファの両方に、座面高を高くし、特別にデザインされたアームレストをオプションで用意することで、座ったり立ったりする動作を容易にしています。座席家具は、4本脚の自立型と1本脚の自立型があり、家具周辺の掃除が容易で、床面が不均一な環境でも安定して設置できます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。また、丸型スチール製のスラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、フレームとスチール製シートの色を自由に組み合わせることができます。

    仕様
    • Product name: Sofa HULDA single with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: 

      Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1815mm

      Seat height: 

      470mm

    技術仕様
    • Unique refsofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションBenches with Backrest
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド