製品の公開
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
    Saferoad Citylife

    Sofa HULDA single with armrests - HUL212

    Google翻訳”,

    HULDAの公園用ベンチは、ゆったりとした快適さと、アクセシビリティを重視した考え抜かれたデザインが特徴です。HULDAの公園用家具で、魅力的で持続可能な屋外環境を創造しましょう。その特徴的なフォルムは、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にもマッチします。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、座面高が高く、特別に設計されたアームレストを椅子とベンチの両方にオプションとして用意することで、座りやすく立ちやすいバリアフリー家具も提供しています。座席家具は、4本脚の自立型と、家具の下の掃除や凹凸のある床面での固定を容易にする2本脚の自立型からお選びいただけます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。代替案として、丸いスチール製スラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、スチールフレームと座面の色を自由にカスタマイズできます。

    仕様
    • Product name: Bench HULDA single accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessible

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted), Bolting (below ground level)

      Length: 1215 mm

      Seat height: 470 mm

    技術仕様
    • Unique refsofa-hulda-single-with-armrests-hul212
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションBenches with Backrest
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド