製品の公開
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
    Saferoad Citylife

    Sofa PONGO - PON500

    Google翻訳”,

    PONGOは、公園、ピクニックエリア、学校周辺、その他市内の厳選された場所において、人々の健康とコミュニティの促進を目的として綿密にデザインされた、個性的な家具シリーズです。

    ミニマルでありながら機能的なデザインコンセプトは、スタイルと実用性の両方が重視される都市環境において、快適で使いやすい家具体験を提供することを目指しています。

    輸送コストを最小限に抑え、持続可能性を促進するため、製品は組み立てられていない状態で配送されます。これは、より効率的な輸送にも貢献します。

    最高品質のスウェーデン製家具をお届けするという当社の理念に基づき、この家具シリーズには、スカンジナビア産の亜麻仁油含浸パイン材(ロイヤル処理済み)を採用いたしました。この選択により、美観が向上するだけでなく、家具の耐性と耐久性も高まり、スタイリッシュでありながら長持ちする家具シリーズが実現しました。

    仕様
    • Product name: Sofa PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be adapted for accessibility
      • Can be equipped with armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    技術仕様
    • Unique refsofa-pongo-pon500
    • コレクションセットBenches with Backrest
    • コレクションPONGO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド

    類似製品