製品の公開
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
    Saferoad Citylife

    Table HULDA single - HUL810

    Google翻訳”,

    HULDAテーブルは、スタイリッシュで洗練されたデザインが特徴です。HULDAパークファニチャーで、人々が集まり、交流を深めるための、魅力的で持続可能な屋外空間を創り出しましょう。その特徴的なフォルムは、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にもマッチします。

    HULDAシリーズの家具は、デザイン性だけでなく、アクセシビリティにも配慮しています。車椅子用のスペースを備えたテーブルや、座面高の高い椅子やソファ、オプションで特別に設計されたアームレストなどがあり、座ったり立ったりしやすくなっています。テーブルの脚は一本脚なので、移動しやすく、家具周辺の掃除も容易で、床面が不均一な場所でも安定して設置できます。

    テーブルのフレームは溶融亜鉛めっき鋼製で、脚部はスウェーデン産亜麻仁油含浸松材(Linax処理済み)の無垢材でできています。

    仕様
    • Product name: Table HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 695mm

      Height: 750mm

      Length: 1815mm

    技術仕様
    • Unique reftable-hulda-single-hul810
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド