製品の公開
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
    Saferoad Citylife

    Table HULDA single - HUL812

    Google翻訳”,

    HULDAテーブルは、快適さと洗練されたデザインを兼ね備えています。HULDAのベンチとテーブルで、魅力的でサステナブルな屋外空間を演出しましょう。特徴的なフォルムは、モダンな屋外空間にも伝統的な屋外空間にもマッチします。

    HULDAシリーズの家具は、単なるデザインにとどまらず、アクセシビリティに配慮した家具も取り揃えています。車椅子用のスペースを確保したテーブルをはじめ、座面高の高い椅子やソファ、オプションで特別設計のアームレストなど、座ったり立ったりしやすいように工夫されています。テーブルは2本脚なので、移動しやすく、家具周辺の清掃も容易で、床面が不均一な場所でも安定して設置できます。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。代替案として、丸いスチール製スラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、スチールフレームと座面の色を自由にカスタマイズできます。

    仕様
    • Product name: Table HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted), Bolting (below ground level)

      Width: 695 mm

      Height: 750 mm

      Length: 1215 mm

    技術仕様
    • Unique reftable-hulda-single-hul812
    • コレクションセットTables
    • コレクションHULDA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド