製品の公開
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
    Saferoad Citylife

    Table LINNEA - LIN700

    Google翻訳”,

    Linneaラウンジテーブルは、Linneaシリーズの一部で、ラウンジチェアと基本的な寸法を共有しているため、空間のニーズに合わせて簡単に組み合わせることができます。このテーブルは、人々が集まり、待ち合わせ、くつろぐ広いラウンジ環境で、座席、コーヒーテーブル、または低いプーフとして同様に機能します。

    ミニマルなデザインにより、このテーブルは狭いスペースにも広いスペースにも簡単に設置でき、頑丈な構造は屋外環境でも長期間の耐久性を保証します。リネアラウンジアームチェアと組み合わせることで、柔軟な配置が可能になり、公共スペースにすっきりとした空間を作り出すことができます。まさに「シンプル・イズ・ベスト」を体現したモダンな空間です。

    シリーズの他の家具と同様に、リネアラウンジテーブルは粉体塗装スチールと亜麻仁油含浸パイン材で作られており、一年を通して天候、風、そして頻繁な使用に耐えるように設計されています。このテーブルは、リラックスとアクティビティの両方が可能なラウンジ環境を補完する、機能的で汎用性の高い要素を空間にもたらします。

    仕様
    • Product name: Table LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 950mm

      Height: 450mm

    技術仕様
    • Unique reftable-linnea-lin700
    • コレクションセットLINNEA
    • コレクションLounge Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド