製品の公開
GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening
Safti First

GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening

Google翻訳”,
45分間の耐火性ハリケーン定格開口部、SuperLite II-XL 45ハリケーングレージング付き
  • 40 分間の耐火性、ハリケーン耐性を備えたアルミ フレーム システム。
  • 窓/壁およびシングル/ペアドアに対する UL 認証、フロリダ製品承認 (HVHZ 準拠)、およびテキサス州保険局 (TDI) 承認を取得済みです。
  • 40 分間の耐火性、ハリケーン定格のアセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
  • TAS 201 (大型ミサイル衝撃)、TAS 202 (空気および水の浸入)、および TAS 203 (周期的風荷重) に従ってテスト済み。
  • 床から床まで、また壁から壁までのガラス張りが可能です。
  • ANSI Z97.1 および CPSC Cat. II (400 フィートポンド) の衝撃安全性を満たしています。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。
技術仕様
  • Unique ref45_m_fire_resist_hurricane_rated_opening
  • コレクションセットOpenings
  • コレクションFire protective
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
  • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
  • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNumber23-17 15 11 25
  • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米