製品の公開
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Opening - Interior
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Opening - Interior
    Safti First

    GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Opening - Interior

    Google翻訳”,
    45分耐火性能開口部 - 内部はSuperLite II-XL 45ガラスを使用
    • 総壁面積の25%までに制限されます。
    • NFPA 257、窓アセンブリの耐火テストに準拠してテスト済み。
    • ANSI Z97.1 および CPSC Cat. II (400 フィートポンド) の衝撃安全性を満たしています。
    • 高性能を含む標準仕上げとカスタム仕上げで提供
    技術仕様
    • Unique ref45_m_fire_resist_opening_interior
    • コレクションセットWindows
    • コレクションFire resistive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
    • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
    • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClassNumber23-17 15 11 25
    • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
    類似製品