製品の公開
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Wall with 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Google翻訳”,
60分耐火防弾壁と60分耐火防弾ドア、SuperLite II-XL 60防弾グレージング付き
  • 60 分間耐性のある、弾道定格のアルミ フレーム システム。
  • 60 分間の耐火性、防弾定格の壁/窓アセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250 度までに制限します。
  • NFPA 252「ドアアセンブリの耐火テスト」に従ってテストされた、60 分間のフル ビジョン、耐火性、および防弾定格のドアです。
  • 最大レベル 8 の弾道とレベル 1 の攻撃。
  • ANSI Z97.1 および CPSC Cat. II (400 フィートポンド) の衝撃安全性を満たしています。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。
技術仕様
  • Unique ref60_m_fire_resist_ballistic_rated_wall_w_60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • コレクションセットWalls
  • コレクションFire resistive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
  • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
  • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNumber23-17 15 11 25
  • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米