製品を公開する
GPX® CURTAIN WALL
GPX® CURTAIN WALL
    Safti First

    GPX® CURTAIN WALL

    Google翻訳,

    60〜120分間の耐火性カーテンウォール

    • GPX® カーテンウォール シリーズは、多層ガラス用の 60 ~ 120 分の耐火フレーム システムです。
    • 静的および動的な水圧試験、空気浸透試験、熱サイクルおよび結露の評価、構造試験、耐震試験、および層間変位試験により、外装性能が十分に検査されています。
    • 敷地境界線や山火事/都市部のインターフェースの状況に最適です。
    • 従来のアルミフレームのようなすっきりとした外観と均一な視線を実現します。
    • PPG による高性能ペイント、クリアアルマイト、ブロンズアルマイト、ブラックアルマイト、Decoral®、木製ベニヤ、装飾用金属などの標準仕上げとカスタム仕上げが用意されています。
    • 標準の 5 年間限定保証。
    • 米国で製造されており、短納期と競争力のある価格を実現しています。
    仕様
    • Fire Rating

      60-120 minutes with hose stream

      Frame Profile

      3 in. (76 mm) standard
      2-½ in. (63.5 mm) custom
      Equal sightlines

      Finish

      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal, and more

      Application

      Walls

      Static Pressure

      ASTM E 331-00 at 20.0 psf
      Results: No Leakage

      Thermal Cycling and Condensation Evaluation

      Exterior 170°F: -10°F
      Interior 68°F
      Results: No Damage

      Structural Performance

      ASTM E 330 between -75.0 psf to 60.0 psf
      Results: No Damage

      Seismic Movement test

      ¾ in. cycled movement horizontally
      Results: No Damage

      Air Infiltration

      ASTM E 283-04 at 6.24 psf.
      Results: No Leakage

      Dynamic Pressure Water Resistance

      AAMA 501-1.05 at 12.0 psf.
      Results: No Leakage

      Condensation Resistance Factor

      68 for frames
      71 for glass

      Interstory Vertical Displacement Test

      1 in. parallel
      1 in. perpendicular
      Results: No Damage


      Keywords

      • GPX Curtain Wall System
      • Fire resistive curtain wall
      • 60-120 minute fire protection glass
      • Exterior performance fire resistive system
      • Seismic performance fire resistant glazing
      • Multi-story fire protection glazing


      • Fire rated glass and framing systems
      • Architectural fire resistive solutions
      • Transparent fire protection for exteriors
      • Fire and safety compliant building materials
      • High-performance finishing options for exteriors


    技術仕様
    • 固有参照番号GPX_CURTAIN_WALL
    • 製品ファミリGPX® CURTAIN WALL
    • 製品グループCurtain Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国