製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
safti_first/products/27e08820-9588-4f54-b1f7-150d6971b6c8
ホーム
カテゴリー
建築資材
ガラス
GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Safti First
フォロー
GPX Architectural Series Fire Resistive Aluminum Clad Framing
Google翻訳”,
原文を見る
20 ~ 120 分の耐火性および耐火性を備えた、複数のプロファイルが用意されたアルミクラッド フレーム システムです。
UL 752-2005 準拠のレベル 8 弾道要件を満たすようにカスタマイズできます。
PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。
耐火壁・窓
60 ~ 120 分間の耐火性を備えた透明な壁/窓アセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
床から床まで、また壁から壁までのガラス張りが可能です。
標準プロファイル:
2-1/2インチ
利用可能なプロファイル:
3インチ - 300シリーズ
4-1/8インチ - 400シリーズ
5インチ - 500シリーズ
耐火開口部
20〜45 分間の耐火開口部。
輻射熱の懸念があるため、壁面全体の 25% に制限されます。
NFPA 257、窓アセンブリの耐火テストに準拠してテスト済み。
標準プロファイル:
2-1/2インチ
利用可能なプロファイル:
3インチ - 300シリーズ
4-1/8インチ - 400シリーズ
5インチ - 500シリーズ
耐火ドア
60 ~ 90 分間の耐火ドアは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
利用可能なプロファイル:
3インチ - 300シリーズ
4-1/8インチ - 400シリーズ
5インチ - 500シリーズ
20分防火ドア
完全な視界、20分、スタイルとレールのアルミ製ドア。
正圧で NFPA 252 および UL 10C に準拠してテスト済み。
標準プロファイル:
5インチ - ALシリーズ
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
saftifirst-gpx-architectural-series
コレクションセット
Building Materials
コレクション
Fire-Rated Glass
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2016-09-01
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://safti.com/gpx-architectural-series/
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
アルミニウム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - ガラス
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Generic Building Materials
Glass, Frosted, 4mm
ダウンロード
Seves Glass Block
1919/14 ENERGY SAVING 0.9
4.8
(
5
)
ダウンロード
Seves Glass Block
664 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
ダウンロード
Seves Glass Block
Q19 Doric
ダウンロード
Seves Glass Block
Q19 O MET
4.7
(
26
)
ダウンロード
Walker Glass
AviProtek® Bird Friendly Glass
ダウンロード