製品の公開
GPX Ballistic
Safti First

GPX Ballistic

Google翻訳”,
  • 20 ~ 120 分間の耐火性と耐衝撃性を備えた、アルミクラッド フレーム システムです。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。

弾道火災防護開口部
  • 20〜45分間の耐火性ドア。
  • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
  • 最大レベル 8 の弾道とレベル 1 の攻撃。
利用可能なプロファイル:
  • 3インチ - 300Bシリーズ
  • 4-1/8インチ - 400Bシリーズ
  • 5インチ - 500Bシリーズ

防弾耐火ドア
  • 20〜45分間の耐火性ドア。
  • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
  • 最大レベル 8 の弾道とレベル 1 の攻撃。
利用可能なプロファイル:
  • 3インチ - 300Bシリーズ
  • 4-1/8インチ - 400Bシリーズ
  • 5インチ - 500Bシリーズ

防弾防火窓/壁
  • 60 ~ 120 分間の耐火性、弾道定格の壁/窓アセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250 度までに制限します。
  • 最大レベル 8 の弾道とレベル 1 の攻撃。
利用可能なプロファイル:
  • 3インチ - 300Bシリーズ
  • 4-1/8インチ - 400Bシリーズ
  • 5インチ - 500Bシリーズ
技術仕様
  • Unique refsaftifirst-gpx-ballistic
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFire-Rated Glass
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス

対応地域

北米
アメリカ合衆国