製品の公開
GPX Hurricane
Safti First

GPX Hurricane

Google翻訳”,
  • 20 ~ 120 分間の耐火性と耐火性を備え、ハリケーンにも耐えるアルミクラッド フレーム システムです。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。

ハリケーン耐火ドア
  • 60 ~ 90 分間の耐火性、ハリケーン耐性を備えたドアは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250 度以下に制限します。
  • TAS 201 (大型ミサイル衝撃)、TAS 202 (空気および水の浸入)、および TAS 203 (周期的風荷重) に従ってテスト済み。
  • NFPA 252、ドアアセンブリの耐火試験に準拠してテスト済み。
利用可能なプロファイル:
  • 5インチ - 500Hシリーズ

ハリケーン耐火開口部
  • 45 分間の耐火性、ハリケーン耐性を備えた開口部。
  • 輻射熱の懸念があるため、壁面全体の 25% に制限されます。
  • TAS 201 (大型ミサイル衝撃)、TAS 202 (空気および水の浸入)、および TAS 203 (周期的風荷重) に従ってテスト済み。
  • NFPA 257、窓アセンブリの耐火テストに準拠してテスト済み。
利用可能なプロファイル:
  • 3インチ - 300Hシリーズ

ハリケーン耐火壁/窓
  • 60 ~ 120 分間の耐火性、ハリケーン耐性を備えたアセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
  • TAS 201 (大型ミサイル衝撃)、TAS 202 (空気および水の浸入)、および TAS 203 (周期的風荷重) に従ってテスト済み。
  • 床から床まで、また壁から壁までのガラス張りが可能です。
利用可能なプロファイル:
  • 3インチ - 300Hシリーズ
  • 5インチ - 500Hシリーズ
技術仕様
  • Unique refsaftifirst-gpx-hurricane
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFire-Rated Glass
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-01
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス

対応地域

北米
アメリカ合衆国