製品の公開
GPX Hurricane with FL Product Approval
Safti First

GPX Hurricane with FL Product Approval

Google翻訳”,
  • フロリダ州製品承認番号付きの、60~120分の耐火性、ハリケーン耐性のアルミクラッドフレームシステム:
    • 固定窓/壁: FL16382
    • シングルドアとペアドア:FL 16888
  • 以下の基準を満たしています:
    • ASTM E-119/NFPA251/UL263 耐火性試験(ホース噴射で最大2時間)
    • ASTM E283(空気侵入漏れ試験)
    • 水の浸透に関するASTM E331/ASTM 547
    • 均一静圧に関するASTM E330/TAS 202
    • 大型ミサイル衝撃および周期的風荷重に関するFBC 1626.2(TAS 201および203)
    • AAMA 1302.5-76および1303.5-76(強制侵入用、ドア用)
    • 建物のガラスの荷重抵抗を測定するためのASTM E1300
  • 高速度ハリケーンゾーン (HVHZ) テスト要件に準拠しています。
  • 最大設計荷重は +/- 80 PSF までです。
  • ガラスはSuperLite II-XLで、9/16インチのDuPont Sentry Plusラミネートガラスで断熱されています。
  • ダウコーニング995を外周シーラントとして使用します
  • Architectural Testing Inc.の品質保証プログラムに登録
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、装飾金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。

耐火ハリケーンドア
  • 60 分および 90 分の耐火性、ハリケーン耐性を備えたアルミニウム被覆のシングルおよびペアのドア。
  • 5 インチの垂直スタイル、5 インチのヘッド、および 10 インチのボトム レール (ボトム レールは AHJ の承認を得て変更できます)。
  • ドアの深さは4~5インチです。
  • シングルドアの最大幅は 52 ¼ インチです。
  • ペアドアの最大幅は 104 ½ インチです。
  • ドアの最大高さは105 ¼インチです。
利用可能なプロファイル:
  • 5インチ

耐火ハリケーン壁/窓
  • 60 ~ 120 分間の耐火性、ハリケーン耐性を備えたアルミニウム張りの壁/窓。
  • 最大壁の高さは144インチです。
  • 垂直マリオンが導入される前の最大壁幅は 40 インチです。
利用可能なプロファイル:
  • 周囲3インチ、中間部5インチ
技術仕様
  • Unique refsaftifirst-gpx-hurricane-with-fl-product-approval
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFire-Rated Glass
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス

対応地域

北米
アメリカ合衆国