製品の公開
Gyproc - Concealed Ceiling
Saint-Gobain TH

Gyproc - Concealed Ceiling

Google翻訳”,

Gyproc® レギュラーボード 9mm。

滑らかな漆喰天井用に設計された通常の石膏ボードです。すぐに設置でき、美しい天井工事ができるため、コストパフォーマンスに優れています。


Gyproc レギュラー ボード 9mm は、通常の防火レベル、構造レベル、および音響レベルが指定されている内部の隠し天井で使用することをお勧めします。

技術仕様
  • Unique refGyproc_Concealed-Ceiling
  • コレクションセットGyproc
  • コレクションCeiling
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)9
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)14.69
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井

対応地域

アジア