製品の公開
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
    Salsbury Industries

    40000E Series Premier Wood Open Access Lockers

    Google翻訳”,
    Salsbury 40000シリーズのプレミアオープンアクセス木製ロッカーは、工業用グレードの木材を使用し、プレミアム高圧ラミネートで覆われているため、衣類やユニフォームなど、様々な用途に十分な収納スペースを提供します。奥行きは18インチと24インチから選択でき、幅は2フィート、高さは6フィート(ブラックベースは4インチ追加)で、アークティックホワイト、ウィンターフォグ、カーボンメッシュ、シルバーチーク、レッドオーク、スカイラインウォルナットの塗装からお選びいただけます。オプションで、ラミネート加工を施した傾斜フードとサイドパネルを個々のロッカーまたはオープンアクセスロッカーに簡単に取り付けることができ、洗練された外観を実現します。プレミアオープンアクセスロッカーは、幅11インチ x 高さ12インチの上部収納部を備えた上段棚を備えています。上部コンパートメントには、幅11-3/4インチ x 高さ11-7/8インチ x 奥行き3/4インチのドアとヨーロッパ式ソフトクローズ ヒンジが付いており、南京錠 (黒またはシルバー仕上げ)、リセット可能なコンビネーション ロック (黒またはシルバー仕上げ)、または電子ロック (黒またはシルバー仕上げ) 用の装飾的な掛け金が含まれています。 上部コンパートメントのドアには、黒の名前/番号プレートが付いています (カスタム彫刻 #40060 は、リクエストに応じてオプションとして利用できます)。 プレミア オープン アクセス ロッカーには、2 つの二本爪コート フック、コート ロッド、高さ 14 インチのフット ロッカーもあります。 広々としたフット ロッカーには、ヒンジ付きの蓋、通気性のあるフロント パネル、南京錠の掛け金が付いており、快適な座席と安全な機器保管場所を提供します
    仕様
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    技術仕様
    • Unique ref40000E_Series_Premier_Wood_Open_Access_Lockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)76
    • 幅(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納