製品の公開
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられたコートとハットラック211BVSまたは211BVSKと吊り下げレールを使用すると、プライベートスペースとパブリックスペースの両方に変更されたクロークシステムを作成できます。それはあなたの選択の任意の長さで利用可能です。素材は、周囲の環境と調和するように、さまざまな色のニッケルメッキ鋼または粉末コーティングされた塗料です。コートと帽子のラック211BVSには、ジャケットやコートを掛けることができる1メートルあたり10個のアンカーフックが付属しています。

    仕様
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    技術仕様
    • Unique refSAMEFA-211BVS
    • コレクションセットClothing storage
    • コレクションShoe shelf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)366
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_17
    • Uniclass2015詳細Coat racks
    • MasterFormat 2014 コード10 57 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHat and Coat Racks
    • OmniClassNumber23-21 15 17 13
    • OmniClassタイトルHat Racks