製品の公開
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    Google翻訳”,

    211BVskoは、靴棚付きの壁掛けハンガーです。素材は、RALクラシックとは異なる色のニッケルメッキ鋼または半粉末コーティング塗料です。半粉体塗装とは、ブラケット/ゲーブルを粉体塗装できることを意味します。

    仕様
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    技術仕様
    • Unique refSAMEFA-211BVsko
    • コレクションセットClothing storage
    • コレクションClothes rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)366
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_17
    • Uniclass2015詳細Coat racks
    • MasterFormat 2014 コード10 57 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHat and Coat Racks
    • OmniClassNumber23-21 15 17 13
    • OmniClassタイトルHat Racks