製品の公開
SAMEFA 56sko Shoe Rack
Samefa

SAMEFA 56sko Shoe Rack

Google翻訳”,

壁に取り付けられたシューラック56を使用すると、プライベートスペースとパブリックスペースの両方に変更されたクロークシステムを作成できます。お好みの長さでご利用いただけます。素材は、周囲の環境と調和するように、さまざまな色のニッケルメッキ鋼または粉末コーティングされた塗料です。

仕様
  • Availible in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 56
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 56sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 56sko-2600 (Any length of your preferences!)

    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).


    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

技術仕様
  • Unique refSAMEFA-56sko
  • コレクションセットClothing storage
  • コレクションShoe shelf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)390
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)287
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_17
  • Uniclass2015詳細Coat racks
  • MasterFormat 2014 コード10 57 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHat and Coat Racks
  • OmniClassNumber23-21 15 17 13
  • OmniClassタイトルHat Racks