製品の公開
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet
Hanwha Techwin

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
SNO-6084Rは、Samsung Techwin WiseNetIIIネットワーク範囲のカメラであり、2メガピクセルの1080p高解像度画像を備えたSamsungの最先端機能を備えています。その高レベルの機能には、2メガピクセル1080pで30fpsを提供する100dB WDR、0ルクスの暗闇でも鮮明な画像を作成する内蔵IR LED、および簡単なフォーカス制御をもたらす電動バリフォーカルレンズが含まれます。 SNO-6084Rは、厳しい環境条件の課題に対処するための強化された機能と新しいテクノロジーを備えており、市場の専門的なセキュリティニーズに対応します。統合されたサンシールドを備えたIP66の定格で、カメラを壁、表面、または天井に取り付けることができる取り付けブラケットが付属しているため、必要な視野を毎回確保できます。

主な機能:
  • 最大。 2M(1920 x 1080)の解像度
  • 16:9フルHD(1080p)解像度のサポート
  • 3〜8.5mm(2.8x)電動バリフォーカルレンズ
  • H.264、MJPEGデュアルコーデック、マルチストリーミング
  • オーディオ/顔/モーション検出
  • シンプルフォーカス、トゥルーデイ&ナイト(ICR)
  • UPnP、Defog
  • SD / SDHC/SDXCメモリスロット
  • マルチクロップストリーミング
  • IR LED(20ea)、PoE、IP66、IK10、双方向オーディオサポート
技術仕様
  • Unique refsamsungtechwin-sno6084r
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションNetwork Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-10
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー