製品の公開
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera
Hanwha Techwin

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

5つ星のうち4.54.5(14 レビュー)
Google翻訳”,
Samsung TechwinのWiseNetIIIネットワーク範囲のSNV-5084耐破壊性ドームカメラは、1.3メガピクセルの720p高解像度画像を備えた最先端のテクノロジーを備えています。そのハイエンド機能には、130dB WDR、0.05ルクス(F1.2、50IRE、カラー)までの低照度性能が含まれ、低照度条件下で鮮明な画像を作成します。また、P-irisのサポートにより、コントラスト、鮮明度、解像度、奥行きが向上した画像が得られます。フィールドの。 SNV-5084は、厳しい環境条件の課題に対処する強化された機能と新しいテクノロジーを備えており、プロのセキュリティ市場のニーズを満たします。テストされ、IP66 / IK10に格付けされており、厳しい気象条件が発生しやすい環境で効果的に機能するだけでなく、物理的な攻撃にも耐えることができます。

主な機能:
  • 最大。 1.3M(1280 x 1024)解像度、720pHDサポート
  • 60fps @ 720p HD、シンプルフォーカス
  • 3〜8.5mm(2.8x)電動バリフォーカルレンズ
  • シンプルフォーカス、True Day&Night(ICR)
  • 強化されたDIS、曇り除去
  • WDR(130dB)、SD / SDHC/SDXCメモリスロット
  • マルチクロップストリーミング、IP66、IK10
技術仕様
  • Unique refsamsungtechwin-snv5084
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションNetwork Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-10
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー