製品の公開
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner

    Big Ceiling Air Conditioner

    5つ星のうち4.44.4(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    大きくなる。

    Big Ceiling ユニットには、より大型のファンと戻り空気吸引機能があり、より短時間でより多くの範囲をカバーできます。

    Big Ceiling ユニットは、空気循環を最大化するために、最大 49 フィートの送風距離を実現する 4 ~ 45° のルーバー位置を提供します。

    ACの特徴:

    • 簡単にアクセス

      部品には底部とサイドパネルから簡単にアクセスできます。

    • 新鮮な外の空気

      外気を簡単に導入できる外気導入口。

    • 高度なコミッショニングとサービス

      Big Ceiling ユニットには、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されており、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存します。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

      技術仕様
      • Unique refbig-ceiling-air-conditioner
      • コレクションセットCommercial
      • コレクションVRF Indoor Unit
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-10-27
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 設計国大韓民国
      • 製造国大韓民国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
      • IFC分類エアーターミナル
      • ETIM コードEC011580
      • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
      • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
      • MasterFormat 2014 コード23 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNumber23-33 39 21
      • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units