製品の公開
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner

    Duct S Air Conditioner

    Google翻訳”,

    柔軟性を保ちましょう。

    ダクトSは、スリムなデザインと自動風量設定機能により、柔軟な設置が可能です。

    Duct S は、メンテナンスの手間がかからず、あらゆる環境で一貫した冷却および加熱性能を実現するスマートなソリューションを提供します。

    ACの特徴:

    • 自動風量設定

      ダクト システムの外部静圧 (ESP) に基づいてファン速度を自動的に調整し、必要なエアフローを実現します。

    • 柔軟なアプリケーション

      さまざまな用途のニーズを満たすために11の容量で提供されます。

    • 簡単にアクセス

      すべての内部コンポーネントには、ユニットの上部、側面、または下部からアクセスできます。

    • 高度なコミッショニングとサービス

      Duct S には、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存するために、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されています。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

    技術仕様
    • Unique refduct-s-air-conditioner
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションVRF Indoor Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC011580
    • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
    • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 21
    • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units