製品の公開
Floor Standing Air Conditioner

Floor Standing Air Conditioner

Google翻訳”,

一貫して素晴らしい。

床置き型ユニットは、高い天井や窓などの条件を補正して、安定した冷暖房性能を提供します。

床置き型ユニットは露出型と隠蔽型の両方を用意し、さまざまな用途のニーズを満たすように設計されています。

ACの特徴:

  • 簡単なメンテナンス

    ユニットの底からフィルターを取り外し、掃除機または柔らかいブラシで掃除し、ユニットに戻すだけです。

  • 高度なコミッショニングとサービス

    フロアスタンディングユニットには、ユニットオプション設定、シリアル番号、ユニットタグ、およびその他のフィールドプログラムされたデータを保存するために、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されています。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

技術仕様
  • Unique reffloor-standing-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションVRF Indoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011580
  • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
  • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 21
  • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units