製品の公開
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Google翻訳”,

プレッシャーの下でも冷静に。

高静圧 (HSP) ダクトは、最大 1.1 インチの WC までの静圧に対応できるため、優れた冷却および加熱性能で広範囲をカバーします。

HSP ダクトの高静圧機能により、さまざまな用途に対応するためにダクトを長くすることができます。

ACの特徴:

  • 高度なコミッショニングとサービス

    HSP ダクトには、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存するために、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されています。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

  • 簡単にアクセス

    すべての内部コンポーネントには、ユニットの底部または側面からアクセスできます。

技術仕様
  • Unique refhsp-duct-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションVRF Indoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011580
  • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
  • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 21
  • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units