製品の公開
OAP Duct Air Conditioner

OAP Duct Air Conditioner

Google翻訳”,

新鮮な空気の息吹。

外気処理 (OAP) ダクトは、新鮮な空気を処理して空調ゾーンに導入する効率的な外気処理ソリューションです。

OAP ダクトは、最大 1.18 インチの WC までの静圧に対応できるため、より広い占有率の高いスペースを広範囲にカバーします。

ACの特徴:

  • 設計の柔軟性の向上

    OAP ダクトは他の DVM S 室内ユニットと同じシステムに接続できるため、設計の柔軟性が向上し、システムの総コストが削減されます。 DVM S ヒートポンプ システムのみと互換性があります。

  • 高度なコミッショニングとサービス

    OAP ダクトには、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存するために、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されています。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

技術仕様
  • Unique refoap-duct-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションVRF Indoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011580
  • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
  • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 21
  • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units