製品の公開
Slim Duct Air Conditioner

Slim Duct Air Conditioner

Google翻訳”,

単純にする。

インストールは非常に簡単です。スリムダクトユニットは天井の上に取り付けられ、必要なダクト工事は最小限でありながら、ダクトレスシステムの高効率、静かな動作、ゾーニング機能を維持します。

高さ 7 7/8 インチ ** のスリムダクト ユニットは、最も狭いスペースへの設置を可能にし、天井高さのロスを軽減します。

ACの特徴:

  • 柔軟な設置

    吸気口を本体背面または底面から設置できるため、ダクト工事量、設置時間、コストを削減できます。

  • 簡単にアクセス

    すべての内部コンポーネントには、ユニットの底部または側面からアクセスできます。

  • 高度なコミッショニングとサービス

    スリムダクトには、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されており、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存します。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

**大容量システムの場合は高さが異なる場合があります。詳細についてはテクニカルデータブックを参照してください。

技術仕様
  • Unique refslim-duct-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションVRF Indoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011580
  • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
  • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 21
  • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units