製品の公開
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Google翻訳”,

インパクトのあるコンパクトさ。

天井下ユニットは、スリムでコンパクトなデザインと柔軟な構成を誇ります。

天井下または低い壁の設置オプションにより、利用可能なスペースをより有効に活用できます。

ACの特徴:

  • 高度なコミッショニングとサービス

    天井下ユニットには、ユニット オプション設定、シリアル番号、ユニット タグ、およびその他のフィールド プログラム データを保存するために、メイン回路基板上に取り外し可能な EEPROM チップが装備されています。これにより、Samsung サービス ソフトウェア (S-Net Pro2) を使用する場合の起動、試運転、製品登録、および将来のサービス作業が容易になります。

技術仕様
  • Unique refunder-ceiling-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションVRF Indoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011580
  • ETIM 名Air-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_42
  • Uniclass2015詳細Indoor refrigeration units
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 21
  • OmniClassタイトルSplit System Air Conditioning Units