革新的なアートモードと4KUHDのパワーにより、SamsungQN43LS03RAFXZAフレーム43インチQLED4KLS03シリーズUltraHDスマートTVは、テレビから、家や装飾にシームレスにフィットする美しくリアルなアートに変身します。量子ドットを搭載したこのQLEDUHDTVは、フルHD 1080p HDTVの4倍の解像度(3,840 x 2,160)と10億色以上の色合いを提供し、鮮やかで鮮明で鮮明な画像で欠けていたものを発見できます。 Quantum Processor 4Kは、非ネイティブの4Kソースからでも、コンテンツを即座に4Kレベルの画質にアップスケールし、圧縮されたストリーミングコンテンツでよく見られるバンディング、マクロブロッキング、アーティファクトを低減します。鮮やかなリアリズムのレベルに加えて、HDR10+を搭載したQuantumHDR 4xは、驚異的な映画のような鮮明さで照らされた非常に深い色と非常に細かいディテールを提供します。 QLED 4K UHDでの番組の視聴が終了すると、フレームは美しい芸術作品に変わります。アートモードを有効にして、お部屋を補完する多くのオプションを見つけてください。注目に値する傑作のように、色や好みに基づいて選択して、お気に入りのアートワークを見つけてください。サムスンアートストアでは、あらゆる機会にさまざまなアートを簡単に見つけることができます。 SamsungLS03シリーズUHDTVには、Real Game Enhancer、OneRemote、画面上のユニバーサルガイド、AirPlay 2、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。通常の消費電力は72ワット、最大消費電力は105ワット、スタンバイ消費電力は0.4ワットです。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |