サムスンの史上最高のテレビであるサムスンQN55Q900RBFXZAフラット55インチ(55インチ)QLED 8KQ900シリーズUltraHDスマートテレビは、リアルな8K HDR画質、AIを活用したインテリジェントなアップスケーリング、見事なデザイン、スマートホーム対応を兼ね備えていますこのQLEDTVは、3,300万ピクセルを超える驚異的な8K解像度(7、680 x 4、320)を誇り、フルHD 1080p HDTVの16倍の解像度で、リアルなビジュアル体験を実現します。革新的なQuantumProcessor8Kを搭載したQLEDTVを使用すると、今日のコンテンツを8Kの細部にリマスターして、圧縮ストリーミングコンテンツでよく見られるバンディング、マクロブロッキング、アーティファクトを減らすことができます。インテリジェントな8K AIアップスケーリングにより、8Kで鮮明で正確な画像を楽しむことができます。非ネイティブの8Kソースからでも、レベルの画質。鮮やかなリアリズムのレベルに加えて、HDR10+を搭載したQuantum8K HDR 24xは、息を呑むほどリアルな画像の最も明るい色と最も暗い色を強化します。ダイレクトフルアレイエリートバックライト16xは、OLEDに匹敵する、超深みのある黒と純粋な白を表示するために、精密に制御されたLEDの集中ゾーンを備えています。誰もがフラットスクリーンテレビの画像を楽しめるように、超視野角はまぶしさを減らし、色を強調し、どこに座っていても鮮やかな画像を提供します。熱心なゲーマーのために、このQLED UHD TVは、ダイナミックブラックイコライザーを利用して暗闇での視認性を高め、詳細なシーン分析を使用して画質を最適化します。 FreeSync VRR(可変リフレッシュレート)テクノロジーを使用して、Samsung Q900は、トップに登るのに必要なリアルタイムの低ラグゲーム速度を提供します。サムスンのスマートテレビがあなたの家の装飾に溶け込むのを助けるために、独創的なアンビエントモードでは、あなたのライフスタイルに合った装飾パターンや照明、情報、写真、アートワークなど、完全に自然な効果のために意味のある画像で画面をカスタマイズできます。 Samsung Q900 UHD TVには、OneRemote、Bixby音声コマンド、画面上のユニバーサルガイド、SmartThings家電とデバイス制御、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |