サムスンの史上最高のテレビであるサムスンQN65Q900RBFXZAフラット65インチQLED8KQ900シリーズUltraHDスマートテレビは、リアルな8K HDR画質、AIを活用したインテリジェントなアップスケーリング、見事なデザイン、革新的なスマートホーム対応機能を兼ね備えています。サムスンのテレビ体験。このQLEDTVは、3,300万ピクセルを超える驚異的な8K解像度(7,680 x 4,320)を誇り、フルHD 1080p HDTVの16倍の解像度で、リアルなビジュアル体験を実現します。革新的な量子プロセッサ8Kを搭載したQLEDTVにより、今日のコンテンツを驚くべき8Kの詳細にリマスターし、圧縮されたストリーミングコンテンツでよく見られるバンディング、マクロブロッキング、アーティファクトを減らすことができます。インテリジェントな8KAIアップスケーリングにより、非ネイティブの8Kソースからでも、8Kレベルの画質で鮮明で正確な画像を楽しむことができます。鮮やかなリアリズムのレベルに加えて、HDR10+を搭載したQuantum8K HDR 24xは、息を呑むほどリアルな画像のために最も明るい色と最も暗い色を強化します。 Direct Full Array Elite Backlight 16xは、精密に制御されたLEDの集中ゾーンを備えており、OLEDに匹敵する超深みのある黒と純粋な白を表示します。誰もがフラットスクリーンテレビの画像を楽しめるように、超視野角はまぶしさを減らし、色を強調し、どこに座っていても鮮やかな画像を提供します。熱心なゲーマーのために、このQLED UHD TVは、ダイナミックブラックイコライザーを利用して暗闇での視認性を高め、詳細なシーン分析を使用して画質を最適化します。 FreeSync VRR(可変リフレッシュレート)テクノロジーを使用して、Samsung Q900は、トップに登るのに必要なリアルタイムの低ラグゲーム速度を提供します。サムスンのスマートテレビがあなたの家の装飾に溶け込むのを助けるために、独創的なアンビエントモードでは、あなたのライフスタイルに合った装飾パターンや照明、情報、写真、アートワークなど、完全に自然な効果のために意味のある画像で画面をカスタマイズできます。 Samsung Q900 UHD TVには、OneRemote、Bixby音声コマンド、画面上のユニバーサルガイド、SmartThings家電とデバイス制御、AlexaとGoogleアシスタントの互換性を備えたスマートスピーカーの拡張性などのスマート機能が含まれています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |